G1760
Lavaojos/lavacara, montado en pedestal, recipiente de acero inoxidable
Aplicación: Lavaojos/lavacara independiente montado en pedestal. Dos grandes cabezales de salida tipo rociador FS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos y la cara.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.
Tazón: 11-1/2" de diámetro. El tazón es de acero inoxidable (G1760) o plástico ABS naranja (G1760P).
Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.
Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: El conjunto de válvula, taza y cabezal rociador se ensambla en fábrica y se somete a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable (solo G1760). La cubierta protege la unidad contra contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la unidad.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HFC Control de manos y pies. El lavaojos/lavacara se activa mediante la manija de la bandera o el pedal.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |