GSC2652K
Centro de seguridad empotrado con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto
Aplicación: Centro de seguridad empotrado con estación de seguridad para ducha y lavado de ojos/cara sin barreras, extintor de incendios y carcasas de almacenamiento a juego, cabezal de ducha expuesto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene un drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en el frente de la unidad para aguas residuales. Las carcasas integradas crean una estética cohesiva para todos los requisitos del equipo de seguridad en un solo lugar.
Válvula de ducha: Válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con "barra antipánico" de acero inoxidable. Tirar de la barra hacia abajo activa la ducha; la ducha permanece en funcionamiento hasta que la barra vuelve a su posición original cerrada. Equipada con panel de acceso de acero inoxidable y uniones IPS de 1" para válvula.
Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10” de diámetro con control de flujo de 20 GPM.
Tapa/bandeja de drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 18. Agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua de desecho se recoge en la bandeja de drenaje y se redirige al desagüe de luz diurna para el drenaje por la parte delantera de la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.
Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo y filtro ajustables individualmente para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula de tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Equipada con juntas tóricas recubiertas de PTFE y filtro en línea para proteger la válvula de desechos y materias extrañas.
Montaje: La unidad se compone de (3) gabinetes modulares de acero inoxidable calibre 16 con bordes con bridas para montaje empotrado en la pared.
Suministro: entrada hembra de 1” NPT.
Residuos: codos de drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en el frente de la unidad.
Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.
Patente estadounidense 5.768.721
OPCIONES DISPONIBLES
AP250-065 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en pared.
AP280-235 Luz eléctrica y bocina de alarma La unidad de bocina de alarma/luz intermitente está empotrada en la pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia según lo requerido por ANSI Z358.1-2014.
MODELOS ADICIONALES
GSC2662K Igual que el anterior excepto con cabezal de ducha empotrado en el techo.
GSC2672K Igual que arriba excepto con cabezal de ducha montado en la pared.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |