Publique sus productos
GSC2670A,  Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2670A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traducido por Google,
GSC2650A
Centro de seguridad empotrado con bandeja de drenaje, cabezal de ducha expuesto


Aplicación: Centro de seguridad empotrado con estación de seguridad para ducha y lavado de ojos/cara sin barreras, carcasa de extintor de incendios a juego, cabezal de ducha expuesto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable brinda una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la tapa sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. La carcasa integrada del extintor de incendios crea una estética cohesiva para todos los requisitos del equipo de seguridad en un solo lugar.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1” que permanece abierta con “barra antipánico” de acero inoxidable. Tirar de la barra hacia abajo activa la ducha; la ducha permanece en funcionamiento hasta que la barra vuelve a su posición original cerrada. Equipado con panel de acceso de acero inoxidable y uniones para válvula de 1” IPS.

Rociador: Acero inoxidable de 10” de diámetro.

Tapa/bandeja de drenaje: Equipada con una combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 18. Agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa tira del conjunto del cabezal rociador hacia abajo de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa vuelve a la posición cerrada.

Conjunto de cabezal rociador para lavado de ojos/cara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene control de flujo ajustable individualmente y filtro para eliminar las impurezas del agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2”. Equipado con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.

Montaje: La unidad se compone de (2) gabinetes modulares de acero inoxidable calibre 16 con bordes con bridas para montaje empotrado en la pared.

Suministro: entrada hembra de 1” NPT.

Residuos: salida hembra de 2” NPT.

Rótulo: Suministrado con un rótulo de identificación que cumple con ANSI.

Patente estadounidense 5.768.721

OPCIONES DISPONIBLES
FC20
Regula el caudal de la ducha a 20 GPM.
AP250-065 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en pared.
AP280-235 Luz eléctrica y bocina de alarma La unidad de bocina de alarma/luz intermitente está empotrada en la pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
La válvula mezcladora termostática TMV G3800LF combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia según lo requerido por ANSI Z358.1-2014.

MODELOS ADICIONALES
GSC2660A
Igual que el anterior excepto con cabezal de ducha empotrado en el techo.
GSC2670A Igual que el anterior excepto con cabezal de ducha montado en la pared.
Especificaciones

  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2670A
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated StorageDedicated Matching Compartment for Fire Extinguisher (Extinguisher by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Arm PipingHorizontal Stainless Steel Supply Pipe with Wall Escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during use and directs it back into cabinet drain
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads with Adjustable Flow Controls & Filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, emergency shower eyewash, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2670a, stainless steel safety center, fire extinguisher housing, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, medical lab eyewash, space saving eye wash, cleanroom emergency shower

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-045
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos