GBF2152
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje y drenaje de luz natural, cabezal de ducha expuesto.
Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavaojos y rostro sin barreras empotrada con cabezal de ducha expuesto montado en el techo y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la cubierta sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene una conexión de drenaje de 1 1/2" de diámetro exterior en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y al mismo tiempo facilita las pruebas periódicas de la unidad.
Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula de ducha: Válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de “barra de pánico” de acero inoxidable.
Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la cubierta, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.
Conjunto de cabezal rociador para lavaojos/lavacara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.
Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Equipada con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula contra residuos y materias extrañas.
Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con borde con bridas para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8" de profundidad.
Tuberías y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.
Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.
Desagüe: Cordal de 1 1/2" de diámetro exterior con cubierta de acero inoxidable.
Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
Patente estadounidense 5.768.721
OPCIONES DISPONIBLES
PCC Tetina de suministro de ducha de latón cromado pulido.
AP250-065 Cortina de modestia.
AP280-230 Luz eléctrica y bocina de alarma.
Válvula mezcladora termostática TMV G6040.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |