Publique sus productos
GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction
GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction

    GBF2372, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Fire-Rated Construction

    Traducido por Google,

    GBF2372
    Estación de seguridad empotrada con cabezal de ducha expuesto montado en la pared, bandeja de drenaje y drenaje de luz natural, construcción resistente al fuego


    Aplicación: Estación de seguridad empotrada sin barreras para lavado de ojos/cara y ducha para uso en paredes con clasificación contra incendios de 1 y 2 horas. La unidad tiene cabezal de ducha expuesto montado en la pared y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la cubierta sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene una conexión de drenaje de 1 1/2" de diámetro exterior en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y al mismo tiempo facilita las pruebas periódicas de la unidad.

    Resistencia al fuego: La unidad se puede utilizar en paredes con clasificación de fuego de 1 y 2 horas sin comprometer la integridad de la pared. La unidad tiene una manta endotérmica de fibra cerámica alrededor del gabinete y está sellada con masilla de barrera contra incendios. La unidad está listada por UL como “Sistema cortafuegos de penetración total No. WL-7167”. Utilice masilla de barrera contra incendios al instalar la unidad.

    Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.

    Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro. Provisto con tubo de suministro horizontal y escudo de pared.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de “barra de pánico” de acero inoxidable.

    Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.

    Conjunto de cabezal rociador para lavaojos/lavacara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.

    Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Provista con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula contra residuos y materias extrañas.

    Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con borde con bridas para montaje empotrado en la pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8" de profundidad.

    Tuberías y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

    Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.

    Desagüe: Cordal de 1 1/2" de diámetro exterior con cubierta de acero inoxidable.

    Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.

    Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

    Patente estadounidense 5.768.721

    OPCIONES DISPONIBLES
    PCC
    Tetina de suministro de ducha de latón cromado pulido.
    AP250-065 Cortina de modestia.
    AP280-230 Luz eléctrica y bocina de alarma.
    Válvula mezcladora termostática TMV G6040.

    Especificaciones
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2372
      Product TypeFire-Rated Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Fire Resistance CertificationUL-Listed as "Through-Penetration Firestop System No. W-L-7167"
      Wall Integrity RatingApproved for use in 1-hour and 2-hour fire-rated wall assemblies without compromising rating
      Fire Protection ConstructionCabinet encapsulated on 5 sides with an endothermic ceramic fiber blanket; factory-sealed with high-performance fire barrier caulk
      Cabinet & Flange Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering panel pulls spray heads from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainFold-down pan captures runoff during testing or emergency deployment and funnels it out the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, eliminating the need to breach fire barriers with internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals & in-line strainer
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
      Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified layout heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


      fire rated safety station, fire rated eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2372, daylight drain eyewash, fire barrier safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, through penetration firestop, laboratory safety center, corridor emergency shower, ul listed eyewash station, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, fire resistance eyewash, endothermic blanket shower, front drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-056
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos