Publique sus productos
G1895, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90 Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

G1895, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90 Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

Traducido por Google,

G1895
Lavaojos, giratorio AutoFlow™ 90 montado en plataforma, totalmente de acero inoxidable, montaje a la derecha


Aplicación: Lavaojos AutoFlow™ totalmente de acero inoxidable para montaje junto al fregadero. La unidad está construida íntegramente en acero inoxidable. Ideal para uso en entornos altamente corrosivos, salas blancas y aplicaciones farmacéuticas. Al girar el conjunto del cabezal rociador horizontalmente sobre el fregadero se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador vuelve a girar a la posición de almacenamiento, cerrando la válvula.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula tipo tapón de acero inoxidable IPS de 1/2" con juntas tóricas. Al girar el conjunto del cabezal desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal se devuelve a la posición de almacenamiento.

Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua.

Montaje: La unidad se puede montar en el lado derecho (G1895) o en el lado izquierdo (G1895LH) del fregadero. Provisto con vástago de montaje, orejetas de posicionamiento, contratuerca y arandela para asegurar la unidad al mostrador.

Construcción: Acero inoxidable tipo 316.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1895
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignStored parallel to the side of the lab sink basin to keep the workspace clear. Swiveling the spray arm 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive chemical exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the rotational travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching stainless steel locknut and washer)
    Countertop FootprintRequires a single 1" (25 mm) diameter hole drilled through the deck/countertop surface for secure shank mounting.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1895, right hand eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-070
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos