Publique sus productos
G1750, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1750, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Traducido por Google,

G1750
Lavaojos/lavacara, montado en la pared, recipiente de acero inoxidable


Aplicación: Lavaojos/lavacara para montaje en pared. Dos grandes cabezales de salida tipo rociador FS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos y la cara.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.

Montaje: Soporte de pared de aluminio fundido de alta resistencia con acabado de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable. La cubierta protege la unidad contra contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la unidad.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1750
    Product TypeWall-Mounted Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl structure.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, eye face wash station, stationary eyewash station, guardian equipment g1750, high visibility eyewash, stainless steel eyewash, industrial safety fixture, wall safety fixture, mechanical room eyewash, water treatment safety, fs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, wall bracket eyewash, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, plumbing safety station, standard safety station, emergency rinsing center

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-073
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos