G1750P
Lavaojos/lavacara, montado en la pared, recipiente de plástico
Aplicación: Lavaojos/lavacara para montaje en pared. Dos grandes cabezales de salida tipo rociador FS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos y la cara.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores FS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.
Tazón: plástico ABS naranja de 11-3/4" de diámetro.
Montaje: Soporte de pared de aluminio fundido de alta resistencia con acabado de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.
Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.
Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
GRN Cuenco de plástico ABS verde.
AMARILLO Recipiente de plástico ABS amarillo.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |