G1891
Lavaojos, montado en la pared, totalmente de acero inoxidable
Aplicación: Lavaojos para montaje en pared. Construido íntegramente en acero inoxidable. Ideal para uso en entornos altamente corrosivos y aplicaciones de salas limpias. Dos cabezales rociadores tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula de bola de acero inoxidable IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos de Teflón®.
Tazón: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.
Montaje: Soporte de pared de acero inoxidable de alta resistencia.
Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.
Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable. La cubierta protege la unidad contra contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la unidad.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |