Publique sus productos
G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

Traducido por Google,

G1898
Lavaojos, montado en la pared AutoFlow™ 90º abatible hacia abajo, totalmente de acero inoxidable


Aplicación: Lavaojos AutoFlow™ totalmente de acero inoxidable para montaje en pared. La unidad está construida íntegramente en acero inoxidable. Ideal para uso en entornos altamente corrosivos, salas blancas y aplicaciones farmacéuticas. Los cabezales rociadores giran hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, activando el flujo de agua. Disponible en una variedad de configuraciones de cabezal rociador para minimizar las obstrucciones en el fregadero. Nota: Si la unidad no está instalada en un fregadero, se debe proporcionar un drenaje en el piso debajo de la unidad para evitar la acumulación de agua en el piso.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: válvula tipo tapón IPS de 1/2" con juntas tóricas recubiertas de Teflon®. Al girar el conjunto del cabezal hacia abajo desde la posición de almacenamiento a la posición operativa, se abre el orificio y se activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal rociador regresa a la posición de almacenamiento.

Filtro: La unidad está equipada con un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales rociadores de los residuos en la línea de agua.

Montaje: La válvula se instala en una carcasa de acero inoxidable tipo 316. La unidad se monta en la encimera detrás del fregadero. Provisto de herrajes para asegurar la unidad al mostrador.

Construcción: Acero inoxidable tipo 316.

Suministro: Entrada hembra 3/8" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1898
    Product TypeAutoFlow™ 90° Swing-Down Wall-Mounted Emergency Eyewash
    Installation TypeWall Mounted (Rear water supply entry point)
    Space-Saving DesignUnit is stored in a space-saving vertical position flat against the wall. Pulling the spray head assembly down 90° into the horizontal position activates the water flow automatically.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive corrosive exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the horizontal travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Rear Inlet
    Mounting HardwareIncludes a heavy-duty Type 304 stainless steel wall mounting bracket with a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection ta


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1898, compact emergency eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, corridor eyewash station, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, push down activation, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-079
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos