Publique sus productos
G5046, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5046, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

Traducido por Google,

G5046
Unidad de manguera lavaojos/empapador, montada en la pared


Aplicación: Manguera de lavado/lavaojos de doble propósito para montaje en pared. La unidad cumple con las disposiciones de ANSI Z358.1 - 2014 como lavaojos y manguera de drenaje. La unidad se puede dejar en el soporte de montaje para usarla como lavaojos fijo, dejando las manos libres del usuario. Alternativamente, la unidad se puede quitar para usarla como manguera para enjuagar cualquier parte de los ojos, la cara o el cuerpo del usuario.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™ montados uno al lado del otro. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de compresión de latón forjado activada por palanca de acero inoxidable. La válvula tiene un asiento de acero inoxidable reemplazable para una durabilidad excepcional. El clip de bloqueo se activa cuando se presiona la manija, lo que proporciona una operación "manos libres". La válvula permanece abierta hasta que se suelta el clip de bloqueo.

Manguera: Manguera en espiral retráctil de nailon reforzado de 12'. Presión de trabajo nominal máxima de 180 PSI.

Montaje: Soporte con clips de resorte para sujetar la unidad a la pared. Los clips colocan los cabezales rociadores y el mango mirando hacia adelante en todo momento.

Dispositivo de prevención de contraflujo: Dispositivo de prevención de contraflujo de doble verificación en línea instalado en la entrada de la manguera (solo G5046BP). Nota: Verifique con la autoridad del código el cumplimiento del código de plomería local.

Suministro: Entrada hembra 3/8" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
VB Disyuntor de vacío en línea para instalación entre la válvula y el cabezal rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-082
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosDrench Hose Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos