GBF2273
Estación de seguridad sin barreras con bandeja de drenaje, drenaje diurno y válvula mezcladora termostática, montaje en superficie
Aplicación: Estación de seguridad para lavaojos/cara y ducha sin barreras para montaje en superficie. La unidad es ideal para usar en unidades de mampostería de concreto (CMU) y otras paredes intransitables. La unidad cuenta con un cabezal de ducha visto y un lavaojos/cara abatible con bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable le da un aspecto atractivo y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta funciona como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad cuenta con un drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en la parte frontal para aguas residuales. El drenaje frontal elimina la necesidad de conectarlo al sistema de drenaje y facilita las pruebas periódicas de la unidad.
Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.
Válvula mezcladora: Válvula mezcladora termostática de emergencia ASSE 1071, capacidad de 50 galones. Consulte G6040 para obtener más información.
Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM.
Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" con permanencia abierta y actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.
Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se redirigen al desagüe de la parte frontal de la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que se cierra la tapa.
Conjunto de cabezal de rociado para lavaojos/lavacara: Dos cabezales de rociado FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.
Montaje: La unidad consta de dos gabinetes modulares de acero inoxidable de calibre 16. Cada brida de gabinete cuenta con un retorno de 9,5 mm para montaje empotrado en pared. La unidad completa cabe en una pared estándar de 9,5 mm de profundidad.
Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado. La tubería interna entre la salida de la válvula mezcladora y la entrada de la estación de seguridad es de cobre con accesorios Pro Press (suministrados de fábrica).
Suministro: Entradas hembra NPT de 1" en válvula mezcladora termostática.
Desechos: Codo de drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en el frente de la unidad.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Opciones disponibles
- Niple de suministro de ducha de latón cromado pulido PCC .
- AP250-018SS Soporte de acero inoxidable cepillado para duchas de pared. Se instala por encima o por debajo de la ducha.
- AP250-065 Cortina de modestia para montaje en pared.
- AP280-240 Bocina de alarma y luz eléctrica.
- AP280-247 Para la alarma montada en superficie con opción de interruptor de silenciamiento