GBF2470
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje y cabezal de ducha expuesto para montaje en pared, construcción para sala limpia, acero inoxidable tipo 304
Aplicación: Estación de seguridad empotrada para lavaojos/cara y ducha, sin barreras, para salas blancas. La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 304 y cumple con los requisitos de salas blancas, lo que la hace ideal para aplicaciones de semiconductores, electrónica y farmacéutica. La unidad cuenta con un cabezal de ducha expuesto y una bandeja de drenaje para montaje en pared. La cubierta de acero inoxidable le da un aspecto atractivo y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.
Construcción de sala limpia: La unidad está completamente sellada y hermética. Las tapas ocultan todas las aberturas frontales. Las boquillas de entrada y salida de la válvula de la ducha están selladas con ojales. Todas las juntas del gabinete están completamente soldadas y pulidas.
Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM. Incluye tubería de suministro horizontal y escudo de pared.
Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" con permanencia abierta y actuador de “barra antipánico” de acero inoxidable.
Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se devuelven a la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa se cierra.
Conjunto de cabezal de rociado para lavaojos/lavacara: Dos cabezales de rociado FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.
Montaje: Gabinete de acero inoxidable tipo 304 con brida y retorno de 9,5 mm para empotrar en la pared. La unidad encaja en una pared estándar de 9,5 mm de profundidad.
Tuberías y accesorios: Las tuberías expuestas y el escudo son de acero inoxidable cepillado.
Suministro: Entrada macho NPT de 1".
Desechos: Salida macho NPT de 2".
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.
Patente estadounidense 5.768.721
Opciones disponibles
- Válvula mezcladora termostática G6040 para mezclar agua caliente y fría y obtener agua tibia. La válvula tiene un caudal de 189 litros (50 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar duchas de emergencia o estaciones de seguridad combinadas. Dependiendo del tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.
- AP250-018SS Soporte de acero inoxidable cepillado para duchas de pared. Se instala por encima o por debajo de la ducha.
- AP250-065 Cortina de modestia para montaje en pared.
- AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
- AP280-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.