Publique sus productos
GBF2550, Recessed Safety Station with Drain Pan and Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel

GBF2550, Recessed Safety Station with Drain Pan and Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel

Traducido por Google,

GBF2550
Estación de seguridad empotrada con bandeja de drenaje y cabezal de ducha expuesto, construcción para sala limpia, acero inoxidable tipo 316

Aplicación: Estación de seguridad empotrada para lavaojos/cara y ducha, sin barreras, para salas blancas. La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 316 para una resistencia superior a la corrosión y cumple con los requisitos de salas blancas, lo que la hace ideal para aplicaciones de semiconductores, electrónica, farmacéutica y de lavado. La unidad cuenta con un cabezal de ducha expuesto y una bandeja de drenaje para montaje en el techo. La cubierta de acero inoxidable le da un aspecto atractivo y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.

Construcción de sala limpia: La unidad está completamente sellada y hermética. Las tapas ocultan todas las aberturas frontales. Las boquillas de entrada y salida de la válvula de la ducha están selladas con ojales. Todas las juntas del gabinete están completamente soldadas y pulidas.

Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.

Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 25 cm de diámetro con control de caudal de 76 L/min. Incluye tubería de suministro vertical y embellecedor de techo para montar el cabezal a la altura deseada por debajo del techo terminado.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" con permanencia abierta y actuador de “barra antipánico” de acero inoxidable.

Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se devuelven a la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa se cierra.

Conjunto de cabezal de rociado para lavaojos/lavacara: Dos cabezales de rociado FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.

Montaje: Gabinete de acero inoxidable tipo 316 con brida y retorno de 9,5 mm para empotrar en la pared. La unidad encaja en una pared estándar de 9,5 mm de profundidad.

Tuberías y accesorios: Las tuberías expuestas y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

Suministro: Entrada macho NPT de 1".

Desechos: Salida macho NPT de 2".

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.

Patente estadounidense 5.768.721

Opciones disponibles

  • Válvula mezcladora termostática G6040 para mezclar agua caliente y fría y obtener agua tibia. La válvula tiene un caudal de 189 litros (50 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar duchas de emergencia o estaciones de seguridad combinadas. Dependiendo del tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.
  • AP250-065 Cortina de modestia para montaje en pared.
  • AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
  • AP280-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2550
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2550, internal plumbing eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, internal drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGuardian-Equipment-GBF2550
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas