Publique sus productos
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
    Hartell

    Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump

    Traducido por Google,

    Las bombas LTA de Hartell están diseñadas como unidades completamente autónomas que son fáciles de conectar directamente a las tinas de las bandejas de lavandería.

    La bomba de montaje directo de la serie LTA de Hartell es una unidad completamente autónoma que es fácil de conectar directamente a las tinas de la bandeja de lavandería. Ligero y compacto, este modelo elimina depósitos, trampas, accesorios adicionales y mano de obra costosa. Esta bomba incluye un interruptor activado por presión que enciende la bomba cuando el agua ingresa a la tina.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Hartell #LaundryTrayPump #DirectMount

    Especificaciones
    • Automatic pressure switch.
      ABS high-impact, corrosion resistant plastic construction.
      Integral junction box.
      8-ft cord and plug.
      Mounts directly to sink tailpiece.
      No traps required.
      Fits inside 24” base cabinets.
      Fits under wet bars, utility sinks, kitchenettes, and vanities.
      Simple, time-saving installation.
      No main stack vent connection required.
      Takes up zero floor space.
      Allows sink installation without breaking concrete.

      SPECIFICATIONS LTA

      Motor: (hp @ rpm) 1/8 @ 1670
      Electrical: 115V 2.2A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNTP
      Discharge Size: 1” MNTP
      Reservoir Capacity: Direct mount
      Unit Dimensions: (WxDxH) 7”x8”x14”
      Maximum Temperature: 140°F
      Sealed Reservoir: N/A
      Weight: 19 lbs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHartell-LTA-1-ABC-Direct-Mount-Automatic-Laundry-Tray-Pump
    • Familia de productoPump
    • Grupo de productosLaundry Tray
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Nombre UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps