Publique sus productos
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round

    4LDR 4" Lite Downlight – Round

    Traducido por Google,

    Características

    • Instalación sencilla y rápida en aplicaciones de obra nueva o remodelación.
    • Apto para contacto directo con aislamiento.
    • Los resortes de montaje de alta resistencia aseguran la fijación.
    • Alta eficacia de hasta 120 lm/W para un mayor ahorro de energía.
    • El difusor superior integrado en el embellecedor mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Heat Sink: 

        • Aluminum.

        Trim: 

        • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

        Electrical: 

        • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting: 

        • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø5″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 6-1/4″. Weight 2.25 lbs.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for wet location under covered ceiling.
        • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american

        Warranty

          • 5-year limited warranty, see details
        Especificaciones técnicas
        • Referencia4ldr-4-lite-downlight-round
        • Familia de productoIndoor Luminaires
        • Grupo de productosDownlights
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2026-04-10
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalMetal
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
        • Clasificación IFC Aplique de luz
        • Código Uniclass 2015EF_70_80
        • Descripción Uniclass 2015Lighting
        • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
        • Número OmniClass23-35 47 11
        • Título OmniClass Lighting Fixtures