Publique sus productos
80R Round Lens Industrial

80R Round Lens Industrial

Traducido por Google,

Características

  • Para aplicaciones industriales ligeras y alturas de montaje bajas a medias.
  • Amplia selección de accesorios de montaje para aplicaciones de superficie y suspendidas.
  • La lente acrílica difusa mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
  • Alto rendimiento de hasta 147 lm/W.
  • Conector de canal suministrado para aplicaciones de fila continua
  • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours. L85 at 60,000 hours. L90 at 46,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp location.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80r-round-lens-industrial
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosIndustrial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica