Publique sus productos
96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponible en QuickShip.
  • El accesorio, completamente sellado con juntas, está construido para resistir la contaminación.
  • Los cierres de palanca garantizan un sellado hermético y facilitan el acceso a los componentes eléctricos.
  • Junta de poliuretano de celda cerrada vertida y moldeada in situ para garantizar un sellado hermético; no absorbe agua ni favorece el crecimiento de hongos.
  • Los pestillos estándar de acero inoxidable protegen el accesorio de la corrosión en entornos hostiles.
  • Pestillos a prueba de manipulaciones disponibles
  • Opciones de temperatura ambiente alta y baja para entornos extremos.
  • Certificado según NSF/ANSI 2, IP65, IP66 e IP67, con clasificación NEMA 4X.
  • Entre las diversas opciones de montaje se incluyen la instalación en superficie, suspendida y en pared.
  • Alto rendimiento de hasta 138 lm/W.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Enclosure

      Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

      Internal Housing

      .050″ aluminum.

      Latching

      Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

      Reflector

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal.

      Shielding

      Frosted, ribbed, impact-resistant acrylic.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 >60,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature (restrictions apply, see Performance Data for details). -40ºC minimum operating temperature with LA40 option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
      • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
      • Pressure wash rated to 1500 PSI.
      • RoHS compliant.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia96-fullyenclosedgasketed-industrial
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosIndustrial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica