Publique sus productos
LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Su elegante diseño incorpora líneas depuradas, un estilo estilizado y lentes acrílicas mate difusas.
  • Atractiva fuente de luz directa para usar en oficinas, pasillos, salas de conferencias o áreas comunes.
  • La lente elevable y desplazable permite un fácil acceso a los componentes internos.
  • Para uso como luminaria independiente o en filas continuas.
  • Techos de rejilla o de paneles rígidos
  • Iluminación de alto rendimiento y sin fisuras
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Cumple con DLC
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed, C.R.S.

      Shielding

      Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. 9/16″ narrow-face grid and drywall flange types available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • UL 924 available
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencialrx5-widelinear-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosLinear and Continuous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica