Publique sus productos
MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER
MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

    MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Clasificación IP65 e ISO 5, Clase 100 para satisfacer entornos exigentes.
    • Certificación NSF/ANSI 2 para zonas de salpicaduras y no alimentarias
    • Espuma de celda cerrada, junta aprobada por NSF entre la carcasa y el techo
    • La carcasa del accesorio y el marco de la puerta soldados con costura están diseñados para entornos con control de infecciones.
    • Los materiales del marco de la puerta y de las lentes de superficie lisa simplifican la limpieza y el mantenimiento.
    • El MIL-STD-461G opcional cumple con las regulaciones sobre emisiones radiadas y conducidas.
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
    • Alto rendimiento hasta 132 lm/W
    • Los tornillos a prueba de manipulaciones opcionales aseguran el marco de la puerta
    • Clasificado para contacto directo con el aislamiento.
    • Tamaños disponibles: 1x4, 2x2 y 2x4
    • La junta triple opcional protege contra la entrada de contaminantes.
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. Aluminum and stainless steel options available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Choice of frosted lens with smooth clear acrylic or polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70).

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling.
      • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • NSF/ANSI 2
      • Complies with MIL-STD-461G with DIM or DRV drivers.
      • City of Chicago Environmental Air approved (not available when specified with NSWH)
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamct-medicalcleanroom-troffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosMedical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica