Publique sus productos
NW NARROW WRAP

NW NARROW WRAP

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponible en QuickShip
  • Proporciona una distribución uniforme de la luz hacia abajo y una iluminación lateral sutil.
  • La lente acrílica difusa mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
  • Se puede acceder al canal de cables sin necesidad de herramientas
  • Alto rendimiento hasta 143 lm/W
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referencianw-narrowwrap
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosWraps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica