Publique sus productos
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Proporciona una iluminación ambiental suave y uniforme.
    • El perfil de lente plano, convexo o cóncavo agrega interés visual a una variedad de aplicaciones
    • El conjunto de anillo y lente ajustable proporciona una apariencia limpia
    • La brida interior evita fugas de luz
    • El conjunto de lente de elevación y giro permite un fácil mantenimiento
    • Instalación de paneles de yeso o sistema de rejilla
    • Diámetros disponibles: 2', 3' y 4'
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
    • Combine múltiples tipos de montaje para crear un espacio único y moderno
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      20-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal on reflective surfaces. Textured matte white powder after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      For installation in NEMA Type “G”, “SS”, or “F” ceiling systems. Earthquake clips are standard. Fixture must be installed prior to ceiling system installation.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarnd-roundarchitectural-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica