La VÁLVULA TEMPLADORA HOLBY es una válvula reguladora de temperatura diseñada para usarse como regulador maestro, de zona, de artefacto o de aparato individual para controlar la temperatura predeterminada del agua caliente. El agua suministrada por equipos generadores de agua caliente, como calderas, intercambiadores de calor, serpentines sumergidos o cualquier otra fuente, con frecuencia está demasiado caliente o hirviendo. Esta condición se puede corregir con la instalación de una VÁLVULA TEMPLADORA HOLBY.
La válvula de templado HOLBY también se utiliza para regular la temperatura de motores, sistemas de calefacción, compresores, torres de refrigeración, maquinaria de procesamiento y muchas otras aplicaciones. La válvula de templado HOLBY NO ES UNA VÁLVULA ANTIQUEMADURAS.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |