Publique sus productos
Holby Low-Lead Thermostatic Blending Valve

Holby Low-Lead Thermostatic Blending Valve

Traducido por Google,

La VÁLVULA TEMPLADORA HOLBY es una válvula reguladora de temperatura diseñada para usarse como regulador maestro, de zona, de artefacto o de aparato individual para controlar la temperatura predeterminada del agua caliente. El agua suministrada por equipos generadores de agua caliente, como calderas, intercambiadores de calor, serpentines sumergidos o cualquier otra fuente, con frecuencia está demasiado caliente o hirviendo. Esta condición se puede corregir con la instalación de una VÁLVULA TEMPLADORA HOLBY.

La válvula de templado HOLBY también se utiliza para regular la temperatura de motores, sistemas de calefacción, compresores, torres de refrigeración, maquinaria de procesamiento y muchas otras aplicaciones. La válvula de templado HOLBY NO ES UNA VÁLVULA ANTIQUEMADURAS.

Especificaciones
  • The HOLBY TEMPERING VALVE is rugged, constructed entirely of bronze and copper and hydrostatically tested to a pressure of 300 psig. It has the following features: 

    1. A long mixing chamber with vanes at an angle to the longitudinal axis of the valve which provides thorough mixing of the hot and cold water. 

    2. The thermostatic element is placed inside the body of the valve where the hot and cold water mix. It is immediately sensitive to any change in water temperature and makes proper corrections by opening or closing the hot and cold water inlets in the valve. 

    3. A long thermostatic element provides fifteen to twenty times the number of corrugations found in the usual short thermostat. Thus, the total expansion is divided over these numerous corrugations, so that the flexing of each is reduced to mere thousandths of an inch resulting in long life of the instrument. 

    4. The action of the thermostatic element moves a piston over the hot and cold water openings, opening the cold as it reduces the opening of the hot, thus uniformly blending the hot and cold water, producing an even temperature of the delivered water without any change in volume. This action eliminates the building up of temperature in circulating systems at times when little or no hot water is being used. 

    5. Large hot and cold water passages result in very low pressure drop through the valve. 

    6. Complies with ASSE Standard #1017-2009.

    HTV050

    HTV075

    HTV100

    HTV125

    HTV150

    HTV200

    HTV250

    HTV300

    HTV400

Especificaciones técnicas
  • Referenciaholby-low-lead-thermostatic-blending-valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosTempering Mixing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos