Publique sus productos
VB6 Series 6-Way Control Ball Valve and Actuator
VB6 Series 6-Way Control Ball Valve and Actuator
    Honeywell

    VB6 Series 6-Way Control Ball Valve and Actuator

    Traducido por Google,

    Las válvulas de 6 vías de la serie VB6 son válvulas de control caracterizadas por porcentaje igual con actuadores de modulación. Un solo conjunto proporciona un cierre positivo, un cambio y controla tanto el calentamiento como el enfriamiento de las aplicaciones de serpentín simple en sistemas de cuatro tuberías.

    Las válvulas de bola VB6 están diseñadas para servir como válvulas de cambio y válvulas de control en una sola, usando solo un actuador de modulación para lograr ambas funciones, conectando un solo intercambiador de calor de 2 tubos a sistemas de 4 tubos. La rotación simultánea de dos bolas, conectadas mecánicamente a un vástago, abre los puertos de suministro y retorno en una secuencia de control (por ejemplo, refrigeración), mientras mantiene cerrada la segunda secuencia (calefacción). Este esquema de control evita la mezcla entre flujos y no se puede anular. Reducen el cableado y eliminan la necesidad de una válvula de cambio, al tiempo que permiten el uso de una sola bobina para calefacción y refrigeración. Son ideales para unidades de vigas frías, fancoils, pequeños serpentines de tratamiento de aire, tuberías de derivación y otras aplicaciones que cuentan con un solo intercambiador de calor en sistemas de cuatro tubos para controlar el agua fría o caliente en sistemas de circuito cerrado.

    Especificaciones
    • Features & Benefits:

      • Very wide range of CV options from 0.3 to 14.0 for both control sequences for perfect valve sizing and flow control.
      • Actuator comes with removable access cover to provide direct access to terminal blocks for wiring. Actuator’s declutch function for manual adjustment to provide easy installation.
      • Zero internal leakage – Energy savings due to prevention of energy waste caused by leakage. Control ball valves feature self-cleaning technology which helps to eliminate blockage and leakage caused by damaged surfaces.
      • Valve body comes with Nickel plated brass body to reduce stress concentration on the valve body.
      • Stainless steel trim - VB6 valves come with stainless steel balls and stems for maximum performance and life.

      SKUs:

      • VB6B140+074+AL
      • VB6A012+047+AL
      • VB6A008+005+AL
      • VB6A005+019+AL
      • VB6B100+047+AL
      • VB6A074+047+AL
      • VB6A012+030+AL
      • VB6A047+019+AL
      • VB6B074+074+AL
      • VB6A012+003+AL
      • VB6A008+012+AL
      • VB6A047+005+AL
      • VB6A005+047+AL
      • VB6A074+012+AL
      • VB6A008+030+AL
      • VB6B047+100+AL
      • VB6B140+140+AL
      • VB6A030+047+AL
      • VB6A003+047+AL
      • VB6B047+047+AL
      • VB6A019+008+AL
      • VB6A047+012+AL
      • VB6A012+019+AL
      • VB6B140+047+AL
      • VB6A003+019+AL
      • VB6A019+047+AL
      • VB6A003+005+AL
      • VB6A008+008+AL
      • VB6A030+005+AL
      • VB6A047+030+AL
      • VB6A047+008+AL
      • VB6A005+008+AL
      • VB6A030+003+AL
      • VB6A074+074+AL
      • VB6A008+019+AL
      • VB6A012+005+AL
      • VB6A003+030+AL
      • VB6A074+019+AL
      • VB6A074+005+AL
      • VB6A030+008+AL
      • VB6A019+003+AL
      • VB6A019+074+AL
      • VB6A003+008+AL
      • VB6A012+008+AL
      • VB6A019+019+AL
      • VB6A008+003+AL
      • VB6A047+047+AL
      • VB6B100+100+AL
      • VB6A005+005+AL
      • VB6A005+012+AL
      • VB6B074+140+AL
      • VB6A030+019+AL
      • VB6A074+030+AL
      • VB6B074+047+AL
      • VB6A012+074+AL
      • VB6A074+003+AL
      • VB6A008+074+AL
      • VB6A005+074+AL
      • VB6A047+003+AL
      • VB6B100+140+AL
      • VB6B140+100+AL
      • VB6A005+030+AL
      • VB6A003+003+AL
      • VB6A005+003+AL
      • VB6B047+074+AL
      • VB6A074+008+AL
      • VB6B100+074+AL
      • VB6A047+074+AL
      • VB6A019+005+AL
      • VB6A030+012+AL
      • VB6A012+012+AL
      • VB6B074+100+AL
      • VB6A003+012+AL
      • VB6B047+140+AL
      • VB6A019+030+AL
      • VB6A030+030+AL
      • VB6A019+012+AL
      • VB6A008+047+AL
      • VB6A030+074+AL
      • VB6A003+074+AL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVB6-Series-6-Way-Control-Ball-Valve-and-Actuator
    • Familia de productoControl Valves
    • Grupo de productosActuated Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros