Publique sus productos
Zio LCD Wall Module
Zio LCD Wall Module
    Honeywell

    Zio LCD Wall Module

    Traducido por Google,

    La serie TR70 Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) y Zio Plus (TR75/TR75-H) son módulos de pared de comunicación de bus Sylk de 2 hilos, no sensibles a la polaridad, para usar con Spider® y Comfort Point controladores programables ™. Todos los modelos tienen un sensor de temperatura del espacio, un conector de bus de red y un panel LCD con tres teclas programables y dos teclas de ajuste Arriba/Abajo.

    Especificaciones
    • Features & Benefits:

      • TR75 can access and adjust the controller schedule.
      • Ability to balance the VAV system from the wall module.
      • Home screen can display one to three of any of the following parameters: Temperature Set point, Room Temperature, Room Humidity, Outdoor Humidity, Outdoor Temperature, and Time, or one of virtually any parameter in the controller.
      • Network bus jack.

      Certifications:

      • CE
      • UL
      • FCC

      SKUs:

      • TR75-H/U - Zio Plus LCD/2-Wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR71-H/U - Zio LCD 2-wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR75/U - Zio Plus LCD/Two Wire Sylk Wall Module, Humidity
      • TR71/U - Zio LCD 2-Wire Sylk Wall Module
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZio-LCD-Wall-Module
    • Familia de productoSensors
    • Grupo de productosTemperature Sensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros