Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Traducido por Google,

    por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
    ID de catálogo: HBL50SD

    Carretes de cordón y cable, carrete de descarga estática, 50', un solo conductor, amarillo

    El diseño compacto minimiza el espacio de instalación requerido
    Disponible con cable de acero o de acero revestido de nylon
    Abrazadera de mordaza de puesta a tierra grande para terminación de tierra de baja resistencia
    Producto estándar

    Especificaciones
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de productosCord Reels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniClass Electrical Cable Reels