Publique sus productos
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

Traducido por Google,
IP66, NEMA 4X, sensor de montaje colgante o de pared para trabajo pesado, con clasificación para exteriores, con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °F a 149 °F (-40 °C a 65 °C) y 160 ° de cobertura.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-AHP1600WRP
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosExtreme Temperature
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso