Publique sus productos
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traducido por Google,
La caja de piso de PVC de la caja multiservicio CFBS1R4PFB tiene entradas de conductos para servicios de energía y de bajo voltaje y es adecuada para uso a nivel o por encima del nivel del suelo. La caja de piso tiene una placa de conexión y conexión a tierra integral que mantiene una ruta de tierra constante en caso de que se extraiga un solo dispositivo de una caja en una serie de cajas, como se requiere en Canadá. También se incluyen reductores para conductos de alimentación y datos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-CFBS1R4PFB
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)7.85
  • Profundidad (pulgadas)7.85
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes