Publique sus productos
Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

Traducido por Google,

Las cajas de pared AV agrupables de Hubbell son la solución ideal para aplicaciones en la pared que requieren AV, datos y energía. Los orificios ciegos concéntricos de 1” a 2” combinados con una profundidad de 4 pulgadas facilitan la instalación de cables AV que incorporan cabezales preconectorizados y radios de curvatura necesarios para cables de Categoría 6 y 6A de alto rendimiento.

Especificaciones
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application

Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-gangable-av-wallbox-HBL985
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de productosWall Box
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.21
  • Ancho (pulgadas)4.06
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes