Publique sus productos
SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

Traducido por Google,
Hubbell SystemOne es un sistema innovador que brinda a los consumidores la flexibilidad de crear soluciones personales para las aplicaciones multiservicio más exigentes, tanto para cajas empotradas en el piso como para pasamuros resistentes al fuego. Hubbell SystemOne cuenta con un conjunto de cubierta universal único y una amplia variedad de subplacas de aplicación que se instalan tanto en cajas de piso empotradas Hubbell como en pasamuros resistentes al fuego. Ahora, sea cual sea la aplicación, Hubbell SystemOne ofrece una solución consistente, estética y funcional para aplicaciones "en el piso" o "a través del piso" para requisitos de energía, voz, datos y AV.

CARACTERISTICAS
  • Ascensor no metálico.
  • La construcción de la caja de piso de acero estampado proporciona una solución económica para aplicaciones sobre el nivel del suelo.
  • Los orificios ciegos concéntricos permiten varios tamaños de conductos para servicios de datos y energía.
  • Solución de caja de piso fácil de instalar, estética y configurable para planos de planta abiertos que requieren servicios de energía y datos.
  • La cubierta universal Hubbell SystemOne se monta directamente en el elevador de la caja de piso, lo que elimina la necesidad de un collar adaptador adicional.
  • Prácticas marcas de capacidad en pulgadas cúbicas (cm3) en el interior de la caja.
  • Los pies de nivelación brindan ajuste antes del vertido.
  • El elevador de PVC permite un simple corte de sierra para el ajuste después del vertido.
  • Se suministra con tapa de hormigón y tapones de cierre (donde corresponda).
  • Diseñado para adaptarse a aplicaciones multiservicio con la amplia oferta de subplacas SystemOne de Hubbell.
  • Proporciona un sistema de entrega en el piso económico y fácil de instalar para espacios grandes y abiertos.
  • Se suministra con cubierta de hormigón, reductores de conducto y tapones de cubo de conducto.

ESPECIFICACIONES
  • La cubierta universal Hubbell SystemOne cuenta con la tecnología SCRUBSHIELD™ que supera los requisitos de exclusión de agua de fregado de UL514A y UL514C.
  • mín. Profundidad de vertido: 3,50" (88,9)
  • Ajustabilidad: Completa
  • Pulgadas cúbicas (cm3) Capacidad: 175.70 cu. pulg. (2879,1 cm3)
  • Dimensiones - A: 3,00" (76,2)
  • Dimensiones - B: 7.506" (190.5)
  • Dimensiones - C: 7,38" (187,4)
  • Dimensiones - D (diámetro interior): 5,00" (127,0)
  • Entradas de alimentación: orificios ciegos concéntricos de 0,75" y 1"
  • Entradas de datos: orificios ciegos concéntricos de 0,75", 1", 1,25"
  • Cubierta de hormigón incluida
  • Acepta la cubierta universal Hubbell SystemOne
  • Clips de montaje de la cubierta incluidos
  • Divisor de bajo voltaje no metálico incluido (S1DIV1)
  • Listados: Archivo UL No. E92074, Archivo CSA No. LR18416.
  • Aprobado para su uso en la Ciudad de Chicago.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-S1SFB
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303