Publique sus productos
AC Power Supply HyInverter
HySecurity

AC Power Supply HyInverter

Traducido por Google,

Fuente de alimentación de CA con HyInverter™ CA

Proporcione respaldo a sus operadores de CA y VFD.

Mantenga en funcionamiento las puertas, portones u otros dispositivos de 3000 W en caso de un corte de energía eléctrica.

Características:

Rápido: Transferencia de energía rápida; se produce en 1/2 ciclo de CA.

Instalación: Puede instalarse en cualquier punto del circuito derivado, desde el panel hasta el dispositivo protegido.

UPS: Los modelos VFD de hasta 2 hp ahora tienen la opción de contar con un verdadero sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

Onda sinusoidal: Salida de onda sinusoidal pura.

Arranque suave: Puede utilizarse con equipos accionados por motores de 1 a 2 CV equipados con controladores de arranque suave.

Resistivo: Puede utilizarse con cargas resistivas de hasta 3.000 vatios.

Fuente de alimentación de respaldo con inversor de CA

  • Automatización de puertas batientes
  • Puertas batientes automatizadas
  • puertas batientes de entrada
  • Puertas batientes ornamentales
  • Puertas batientes residenciales
  • Abridores de puertas batientes industriales
  • Operadores de puertas batientes comerciales
Especificaciones
  • Operators: 

    • HydraSwing; SlideDriver (15, 40, 50VF2/3), SlideDriver II (SD15, SD40, SD50F, SD80V) StrongArm; StrongArm M30/M50; SwingRiser (single leaf models)

    Duty Cycle: 

    • See operator

    Horsepower: 

    • 1 hp, or up to 2 hp HySecurity operators with Variable Frequency Drive (VFD) controller

    Temperature Rating: 

    -40º to 122º F (-40º to 50ºC) Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life

    Input Voltage: 

    • 208/230V 50/60Hz

    Batteries: 

    • 4 AGM batteries for extended cycles. 110Ah, 12VDC each; 5200 Wh

    Communication: 

    • Modbus RTU via RS-485

    User Controls: 

    • Programmable with Smart Touch Controller or SmartTouch 720/725

    Enclosure:

    NEMA 3R. Footman loops for lifting. Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life.

    ETL Listed (UL 325):

    • ETL Listed (UL 1778)

    AC Loss Signal: 

    • Dry contact output to report power failure to gate operator (50mA, 0-36VDC)

    Charger: 

    • Smart charge system conditions batteries

    Humidity: 

    • 5% to 95% relative humidity, non-condensing

    Input Power: 

    • 208/230VAC, single phase, 60/50Hz switch selectable

    Output Power: 

    • 230V 60Hz or 220V 50Hz, 3000VA

    Recharge:

    • Fast: Minimum 6 hour recharge; 12 hours for high cycle applications.

    Retrofit: 

    • Easy. Same fi t and fi nish as existing AC powered operator

    Surge Power: 

    • 6000VA, 10 seconds

    Warranty: 

    • 2 year (system and electronics), 1 year battery
Especificaciones técnicas
  • Referenciahyinverter-backup-AC-power-supply
  • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
  • Grupo de productosBattery Backup
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
  • Código ETIMEC001093
  • Nombre ETIMSliding gate operator
  • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding gate systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 11
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Operators
  • Número OmniClass23-11 25 15 15
  • Título OmniClass Sliding Gates