SlideDriver™ II | Operador de puerta corrediza
Conozca la nueva generación de SlideDriver™ de HySecurity: SlideDriver II se basa en un legado de seguridad y confiabilidad con el nuevo panel de control SmartTouch 725. El controlador SmartTouch 725 añade más de 20 funciones a SlideDriver II y es más inteligente que nunca gracias a la aplicación HySecurity Installer.
Máxima seguridad combinada con extrema durabilidad. El operador de portón corredizo más seguro, con la potencia para mover cualquier portón, personalizable para cada aplicación.
CARACTERÍSTICAS
Potente: Mueva puertas de hasta 20 000 lb.
Resistente: chasis de acero seguro y cubierta resistente a la conicidad.
Confiable : los modelos UPS permanecen funcionales durante un corte de energía.
Programable: configúrelo según los requisitos específicos del sitio.
Rápido : Velocidad de funcionamiento de 30 a 90 cm/s. Funcionamiento rápido de emergencia a 90 cm/s.
Inteligente: controles primarios/secundarios integrados y configuraciones de relé preprogramadas.
Rendimiento en todo tipo de clima: amplio rango de temperatura sin calentador.
Durable: décadas de vida útil y bajo mantenimiento.
Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.
SEGURIDAD
Listado por UL: Probado según las más estrictas normas de la industria UL 325. Es necesario añadir dispositivos de retención secundarios para cumplir con la norma UL 325. Su instalador le recomendará dispositivos de retención secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.
Sensores de seguridad para puertas: proteja a las personas que entran o salen de su puerta con sensores de seguridad que impiden que la puerta se cierre ante obstrucciones.
GARANTÍA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |