StrongArm® M30/M50 | Barrera de brazo abatible | Barrera resistente a impactos | HVM
Máxima seguridad y potencia de frenado con nuestra clasificación de impacto.
Barrera vehicular resistente a impactos con diseño patentado de doble brazo que detiene un camión de 15,000 lb en seco.
Características:
Clasificación: El poder de detener un camión en seco, con aproximadamente 1 metro de penetración*.
Sin energía: los modelos StrongArm M30 NP/M50 NP (sin energía) defienden sitios de alta seguridad y poco tráfico que no tienen energía.
Modelos: Modelos de certificación internacional (CE) disponibles.
Velocidad: Abra puntos de acceso en tan solo seis segundos, lo que reduce los atascos de tráfico al minimizar los tiempos de apertura de las puertas.
Diseño: El diseño patentado de doble brazo evita que vehículos de todos los tamaños traspasen el perímetro seguro.
Seguridad: El fotocélula monitoreado a 90° detiene el brazo cuando está obstruido para mayor seguridad.
Tacto: Los componentes hidráulicos y de acero de calidad aeronáutica proporcionan la máxima durabilidad.
Brazo: La apertura total de 90˚ evita que vehículos altos golpeen el brazo.
Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |