Publique sus productos
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd

    Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd

    Traducido por Google,
    Connect Air Cuenco suspendido Blanco Ip Rl Hybd Hf Bxd
    Especificaciones
    • Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0155
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosTOILET BOWLS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)20.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Grecia
    República Checa