Publique sus productos
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    Traducido por Google,
    Típico - A / 90 - Mampara de ducha de esquina cuadrada con apertura corredera - Vidrio templado transparente - Perfil blanco
    Especificaciones
    • A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2380
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)901
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)34.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Francia
    Grecia
    Italia
    Reino Unido