Publique sus productos
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
    Mezclador monomando de lavabo Ceraline
    Especificaciones
    • Con su icónica forma de cuerpo cilíndrico, Ceraline complementa una amplia gama de artículos de cerámica. Ceraline es una excelente opción para su uso tanto en proyectos de construcción nueva como de mejora de baños.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD136
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixers
    • Día de publicación2021-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)1.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa