Publique sus productos
eGate Interlock

eGate Interlock

Traducido por Google,

Diseñado para entornos donde la seguridad es primordial, el Fastlane eGate Interlock es un torniquete óptico de doble barrera diseñado para garantizar la entrada de una sola persona, evitando el acceso no autorizado, las intrusiones y los intentos de colusión, todo ello manteniendo una experiencia tranquila y fácil de usar.

El sistema Interlock incorpora un sistema de detección óptica superior que garantiza que solo un usuario tenga acceso al carril. Las barreras de vidrio dobles funcionan de forma independiente, pero permanecen interconectadas en todo momento, lo que asegura que solo se abra una barrera a la vez para un acceso controlado al estilo de una esclusa de seguridad.

𝗞𝗲𝘆 𝗳𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲:

  • Múltiples modos de funcionamiento
    Admite diversas configuraciones mediante un sistema de autorización de dos etapas, que incluye:
    • Entrada gratuita con autorización dentro del carril. Las barreras de entrada se abren automáticamente cuando una persona entra al carril (solo si las barreras de salida están cerradas y bloqueadas). Se requiere una credencial autorizada dentro del carril para abrir las barreras de salida, siempre que se detecte un solo usuario dentro del carril y cuando las barreras de entrada estén cerradas y bloqueadas.
    • Solo se requiere autorización de entrada. Las barreras de entrada se abren al recibir una credencial autorizada (solo si las barreras de salida están cerradas y bloqueadas). Si se detecta un solo usuario en el carril, las barreras de salida se abrirán cuando las de entrada estén cerradas y bloqueadas.
    • Autorización dual. Las barreras de entrada se abren en respuesta a una credencial autorizada (solo si las barreras de salida están cerradas y bloqueadas); se requiere una credencial autorizada dentro del carril para abrir las barreras de salida (si se detecta un solo usuario dentro del carril y las barreras de entrada están cerradas y bloqueadas).
    • Operación de salida libre mediante el modo de enclavamiento
    • Funcionamiento totalmente bidireccional


  • Configuración de carriles flexible
    • Disponible con un ancho de carril estándar de 660 mm, con opción de 914 mm para usuarios de sillas de ruedas (sin asistencia). Se pueden utilizar barreras de diferentes alturas, hasta 1,8 m, según las necesidades. Por ejemplo, las barreras de entrada podrían tener la altura de un pedestal y las de salida, 1,8 m.
    • Se proporcionan carriles adicionales mediante un pedestal entre carriles.


  • Integración flexible
    • Compatible con sistemas de control de acceso.
    • Disparo de evento de CCTV mediante salida de alarma
Especificaciones
    • Dimensions: 3208L, 218W, 1062H
    • Barrier height options: 1061mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.
    • Lane width options: Standard 660mm, DDA 914mm
    • Card readers under the decorative top at the entry and exit, surface mounted reader in the middle of the lane, other options on request.
    • IP connectivity: Yes
    • Supplied with a locking brake as standard

    A&E specifications available on request

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaeGate-Interlock
  • Familia de productoeGates
  • Grupo de productoseGates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1061
  • Ancho (mm)218
  • Profundidad (mm)3208
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)142
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_78
  • Descripción Uniclass 2015Stainless steel full height turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Norteamérica África