Publique sus productos
Fastlane Glassgate 150 LX

Fastlane Glassgate 150 LX

Traducido por Google,

Una evolución del Glassgate 150 original, el Fastlane Glassgate 150 LX combina un tamaño compacto con un diseño innovador. Ofrece una funcionalidad mejorada, incluyendo una mayor fuerza de ruptura de la barrera y un sistema óptico superior para detectar usuarios no autorizados.

El modelo Fastlane Glassgate 150 LX cuenta con dos barreras batientes de vidrio, disponibles para un ancho de carril estándar de 660 mm o uno mayor de 914 mm, para facilitar el acceso a personas con discapacidad según las normativas DDA o ADA. Las barreras tienen una altura de pedestal de 868 mm.

Creada con técnicas avanzadas de lofting CAD 3D, la caja GG150LX presenta un diseño único y registrado. Se suministra con acabado de acero inoxidable cepillado, con iluminación ambiental en el panel de vidrio de la caja y una refinada pantalla de final de carril, para una estética elegante y moderna. La parte superior decorativa incluye un montaje oculto para el lector de proximidad, al igual que otros modelos Fastlane.

El GG150LX, listo para modernización, permite actualizaciones sin inconvenientes para nuestros valiosos socios con sistemas GG150 existentes, compatibles en términos de ubicaciones de fijación y entrada de cables, proporcionando así un producto avanzado, utilizando los cables, la fuente de alimentación y las fijaciones existentes.

Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remoto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaglassgate-150-LX
  • Familia de productoSpeedgates
  • Grupo de productosFastlane Glassgates and Glasswings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)992
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)1234
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Norteamérica África