El Fastlane Intelligate 300 es un portón de acceso motorizado bidireccional, diseñado principalmente para reducir el paso de peatones y para permitir un carril extra ancho que proporciona un paso fácil pero controlado para todas las personas, incluidos los usuarios de sillas de ruedas y las personas con movilidad reducida.
movilidad.
A menudo utilizado como una adición complementaria a una instalación Fastlane, este producto también facilita la entrega de paquetes u otros
artículos de gran tamaño que pueden ser demasiado grandes para los carriles estándar.
Las barreras de vidrio Intelligate 300 se pueden proporcionar para un ancho de carril de hasta 1,4 m con monitoreo óptico del carril, con opciones para alturas de barrera de hasta 1,8 m, sujeto a los requisitos de ancho de carril. Una opción de freno de bloqueo está disponible para aplicaciones de mayor seguridad.
El Intelligate 300 puede ser controlado a través de un sistema de lector de tarjetas de control de acceso, pulsador, de forma remota por un guardia o desde la recepción, según las preferencias.
El gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con tapas de extremo Corian de cuarzo negro profundo para el montaje del lector, y hay disponibles acabados especiales y opciones decorativas superiores.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |