Este elegante torniquete de brazo de barrera es nuestro producto Fastlane Plus de gama alta y cuenta con una pantalla de estado de carril intuitiva para guiar
usuarios a través del sistema, que se puede configurar para que coincida con las configuraciones de entrada y salida requeridas para un edificio específico, por ejemplo, tarjeta de entrada/salida de tarjeta o tarjeta de entrada/salida libre con operación automática de los brazos de barrera en la salida.
Los brazos de barrera ubicados en el centro del 400MA tienen una función de ruptura de reinicio automático para garantizar una salida segura en caso de emergencia.
y el sistema de tocador proporciona la máxima flexibilidad estética.
El 400MA es un torniquete de brazo medio con las barreras ubicadas en el medio del carril para una operación bidireccional óptima. El sistema óptico de infrarrojos identifica a los que siguen los pasos a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada.
El perfil del panel final está disponible con opciones redondas o cuadradas. El gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto. Se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |