Publique sus productos
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Archivados

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Especificaciones
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAND-01
  • Familia de productoAccessories sanitary products
  • Grupo de productos391
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Número de edición1
  • Altura (mm)174
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste Separators
  • Número OmniClass23-21 43 23 13
  • Título OmniClass Portable Sanitary Waste Receptacles
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste