Publique sus productos
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archivados

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1850SJ
    • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
    • Grupo de productosUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Descripción Uniclass 2015Telescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMobile Lifts and Cherrypickers