Publique sus productos
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Art'System 50 window

    Traducido por Google,

    JANSEN Art'System 50 es un sistema de perfiles sin aislamiento para ventanas y puertas. Desarrollado originalmente como una solución comercial para Francia, este atractivo perfil ha sido ampliado por Jansen hasta convertirse en un sistema probado y homologado según la norma 14351-1. JANSEN Art'System 50 ha sido especialmente diseñado para la rehabilitación de edificios antiguos y resulta particularmente adecuado para edificios catalogados que exigen un alto nivel de conservación en su aspecto exterior. JANSEN Art'System 50 permite la fabricación de ventanas y puertas de apertura interior prácticamente idénticas a las existentes. Sin embargo, JANSEN Art'System 50 también ofrece grandes ventajas en proyectos de nueva construcción sostenibles, gracias a su innovador sistema de perfiles que ahorra espacio y a sus perfiles de ancho extremadamente reducido. El perfil de ancho reducido de JANSEN Art'System 50 satisface la demanda de los arquitectos actuales de grandes superficies acristaladas integradas en marcos estrechos.

    Especificaciones
    • 01-01-01-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Art_System_window
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-20
    • Número de edición4
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows