Publique sus productos
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    Traducido por Google,

    Los perfiles delgados de las ventanas JANSEN JANISOL 60, fabricadas en acero o acero inoxidable, ofrecen un amplio margen para la creatividad y confieren al edificio un carácter único. Ya sean variantes con junquillos, ventanas arqueadas o grandes acristalamientos, el sistema de ventanas Janisol resulta especialmente adecuado tanto para obra nueva como para la rehabilitación de edificios existentes.

    Especificaciones
    • 01-01-02-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición5
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows