Con JANSEN JANISOL ARTE 66, Jansen amplía su gama de sistemas con una atractiva variante. Su profundidad básica de 66 mm permite el uso de vidrios más resistentes, con una altura de hoja de hasta 2300 mm. Esto posibilita la apertura oscilobatiente, incluso cumpliendo con los requisitos especiales de los edificios catalogados para marcos estrechos. Gracias a sus herrajes ocultos, satisfacen las exigencias de arquitectos y promotores en cuanto a un diseño uniforme y líneas limpias que no permiten ninguna interrupción visual. Las ranuras Euro facilitan la instalación de los herrajes, mientras que el nuevo sistema de junquillos simplifica la colocación de los cristales. La fabricación con junta de presión o acristalamiento en seco se realiza de la forma habitual, al igual que con los perfiles de acero JANSEN JANISOL 60 y JANSEN JANISOL ARTE 60, lo que garantiza una alta fiabilidad del proceso.