Publique sus productos
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    Traducido por Google,

    Con tan solo 60 mm de profundidad de instalación, los perfiles de acero con rotura de puente térmico logran excelentes valores de aislamiento térmico y contribuyen activamente a una construcción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El montaje y la fabricación de JANSEN JANISOL Primo 60, así como su combinación con los sistemas JANSEN JANISOL 60, se simplifican gracias al uso de perfiles con secciones transversales idénticas.

    Especificaciones
    • 01-01-02-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_Primo_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows