Publique sus productos
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    Traducido por Google,

    La cara estrecha de los marcos de la nueva ventana de madera/metal CONNEX block garantiza un espacio inundado de luz. Con el uso de madera en el interior, CONNEX bloc contribuye a un clima ambiental confortable, pero también está protegido en el exterior gracias al revestimiento de aluminio. Con CONNEX bloc, nuestra familia de sistemas de ventanas de madera/metal se amplía con otro producto destacado. El probado sistema de cubos se puede ampliar en unos pocos pasos para formar el sistema de bloques. Para hacer esto, solo se necesitan cuatro componentes adicionales: marco exterior, barra de acristalamiento, almohadillas de acristalamiento y clips. El contorno de la madera permanece inalterado y CONNEX block ofrece aún más beneficios prácticos.

    Especificaciones
    • 03-10-01-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_CONNEX_bloc_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows