Publique sus productos
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito window

    Traducido por Google,

    El sistema de madera/metal especialmente desarrollado para ventanas individuales atrae con sus perfiles de marco estrechos y su elegante cara de perfil. Visualmente idéntico, el último perfil es una adición perfecta a la familia de sistemas CONNEX, lo que garantiza una apariencia uniforme del edificio por dentro y por fuera. Ya sea para nuevos edificios, rehabilitaciones o reformas, el estrecho ancho de cara de los marcos CONNEX cito garantiza un espacio inundado de luz. Debido a que el acristalamiento se instala desde el exterior, se puede omitir una barra de acristalamiento visiblemente atornillada. Los paneles de acristalamiento, que suelen ser muy grandes y pesados, se pueden montar desde el exterior sin ningún problema. Además, es posible crear soluciones de puertas y ventanas sin barreras que, en un mismo elemento, se pueden combinar fácilmente con luces fijas o ventanas de madera.

    Especificaciones
    • 03-10-01-04

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_CONNEX_cito_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows