Publique sus productos
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    Traducido por Google,

    La ventana cubo de madera/metal CONNEX combina las ventajas de la madera como material natural con la buena resistencia a la intemperie de una piel exterior de aluminio. La ventana tiene un aspecto atractivo: la madera en el interior crea un ambiente acogedor; el revestimiento exterior de aluminio, anodizado o revestido de pintura, se puede adaptar a los requisitos individuales del cliente. El sistema de cubos CONNEX cumple con los requisitos más exigentes en cuanto a aislamiento térmico y acústico. Cada casa con ventanas de madera y metal está "abrigada" en invierno y la calefacción funciona a baja velocidad. Las ventanas de cubo CONNEX ofrecen una relación precio/rendimiento favorable; prácticamente no requieren mantenimiento y tienen una larga vida útil.

    Especificaciones
    • 03-10-01-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_CONNEX_cube_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descripción Uniclass 2015Wood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows